Tampons butée caoutchouc / forme pont / perçage traversant / Diamond U3000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc / forme pont / perçage traversant / Diamond U3000 / TOYO TIRE & RUBBER
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is low-spring-constant vibration-proof rubber that uses the shear rigidity of rubber. The spring constant ratios in the vertical and horizontal directions can be selected as desired. It helps reduce both high-frequency and low-frequency vibrations. ■ Support height is low with a spring constant lower than U1000 and U2000.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
U3010
U3020
U3030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)

7.52 €

3.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

591721.5

8.08 €

3.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

1252336

10.36 €

1 5 jours 2653251

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Trou rond
Type à caoutchouc antivibrations Forme de la sellette Couleur Noir

Assistance technique