Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur / plaque d'oeil, acier / A7000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur / plaque d'oeil, acier / A7000 / TOYO TIRE & RUBBER
■ General anti-vibration rubber. ■ Simple structure allows easy handling. ■ Compact but can be used for heavy loads with a relatively high constant screw. ■ Flexible vibration direction and allocation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A7003
A7004
A7005
A7006
A7007
A7008
A7009
A7010
A7011
A7013
A7014
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
Vis d'assemblage d L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)
Longueur C de vis de montage
(mm)

18.33 €

1 7 jours 345M61613519

20.15 €

1 7 jours 490M82017523

20.15 €

1 7 jours 390M83083.523

20.51 €

1 7 jours 930M82034528

20.70 €

1 7 jours 835M82522528

21.06 €

1 7 jours 735M83015028

24.31 €

1 7 jours 1550M102542027

28.84 €

1 7 jours 1350M103028527

29.19 €

1 7 jours 1050M104016527

34.27 €

1 7 jours 2750M125529537

76.27 €

1 7 jours 5200M166052045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Plaque filetée
Type à caoutchouc antivibrations Forme ronde Couleur Noir

Assistance technique