Tampons butée caoutchouc-métal / forme bloc / filetage extérieur / plaque de fond / Diamond C2000 / TOYO TIRE & RUBBER

Tampons butée caoutchouc-métal / forme bloc / filetage extérieur / plaque de fond / Diamond C2000 / TOYO TIRE & RUBBER
■ Easy mounting by providing a mounting bolt on the upper fixing plate and bolt holes on the lower fixing plate. ■ High spring constants enabling use by large machines. ■ Suitable for preventing high frequency transmissions. ■ Also usable in the shear direction and is effective for low frequency vibrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C2001
C2003
C2005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge max. comprimée
(N)
Vis d'assemblage d L
(mm)
Constante de ressort compressé : Kc
(N/mm)
Longueur C de vis de montage
(mm)

58.89 €

1 7 jours 3350M1028115030

75.91 €

1 7 jours 10500M1234270060

96.55 €

1 7 jours 14500M1650.5240060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Isolation amortissement des vibrations Type de connexion Plaque filetée
Type à caoutchouc antivibrations Rectangulaire Couleur Noir

Assistance technique