Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MJB-65-BL-16-18
Référence pièce
|
---|
MJB-65-BL-16-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Types de manchons | Dureté (JIS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 18 | 65 | 90 | 10 001 à 78 000 | 46 | 14000 | 0.2 | +1.5 0 | 8.0X10-4 | Ajustement étroit | A80 |
Loading...
Type | Type à mâchoire | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Caractéristique | Couple élevé / Absorption des vibrations |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::60 |
Structure | Type de manchons |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à mâchoires / jeu de serrage / disque à griffes : PU, Shore D64-A98 / corps : acier / MJB / NBK, le numéro d'article est le suivant: MJB-65-BL-16-18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MJB-65-BL-16-18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Types de manchons
Dureté (JIS)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-65-BL-16-19 |
MJB-65-BL-16-20 |
MJB-65-BL-16-22 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Types de manchons | Dureté (JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 14 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Ajustement étroit | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 15 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Ajustement étroit | A80 | ||
146.45 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 10 | 16 | 40 | 66 | 10 001 à 78 000 | 4.9 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | Ajustement étroit | A80 | ||
258.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 19 | 65 | 90 | 10 001 à 78 000 | 46 | 14000 | 0.2 | +1.5 0 | 8.0X10-4 | Ajustement étroit | A80 | ||
258.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 20 | 65 | 90 | 10 001 à 78 000 | 46 | 14000 | 0.2 | +1.5 0 | 8.0X10-4 | Ajustement étroit | A80 | ||
258.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 22 | 65 | 90 | 10 001 à 78 000 | 46 | 14000 | 0.2 | +1.5 0 | 8.0X10-4 | Ajustement étroit | A80 |