Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XGL2-19C-6.35-BT-6.35-BT
Référence pièce
|
---|
XGL2-19C-6.35-BT-6.35-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |
Loading...
Type | Type de caoutchouc antivibration | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 10 001 à 78 000 |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Absorption des vibrations | Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0.02 à 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1.5 | Matériau de pièce d'amortissement | FKM |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::120 | Structure | Type à serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à clabots / serrage du moyeu / bague à griffes : FKM, HNBR / corps : aluminium / XGT2, XGL2, XGS2 / NBK, le numéro d'article est le suivant: XGL2-19C-6.35-BT-6.35-BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XGL2-19C-6.35-BT-6.35-BT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XGL2-15C-4-BT-4-BT |
XGL2-15C-4-BT-5-BT |
XGL2-15C-4-BT-6-BT |
XGL2-19C-6.35-BT-7-BT |
XGL2-19C-7-BT-7-BT |
XGL2-19C-7-BT-8-BT |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 4 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6.35 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |