Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
XHS-15C-3-4
Référence pièce
|
---|
XHS-15C-3-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.14 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA |
Loading...
Type | Type de disque | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Catégorie | Corps d'accouplement | Matériau de pièce du disque | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Structure | Type à serrage |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement à disque / serrage de moyeu / 1 disque : acier / corps : aluminium / XHS / NBK, le numéro d'article est le suivant: XHS-15C-3-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article XHS-15C-3-4.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Plage maximale du nombre de tours(tr/min)
Couple normal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
XHS-15C-3-3 |
XHS-15C-3-5 |
XHS-15C-3-6 |
XHS-15C-4-4 |
XHS-15C-4-5 |
XHS-15C-4-6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Plage maximale du nombre de tours (tr/min) | Couple normal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 6 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA | ||
55.42 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 15 | 15.8 | 10 001 à 78 000 | 0.6 | 42000 | Moins de 0.02 | 0.01 | 0.7 | ±0.1 | 2.2×10-7 | Alésage d'arbre standard | NA |