Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MOM-26-11-BT-12-KT
Référence pièce
|
---|
MOM-26-11-BT-12-KT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 12 | 26 | 26.6 | 11 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | Trou D2 |
Loading...
Type | Type Oldham | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage maximale du nombre de tours(tr/min) | 1 001 à 2 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
Catégorie | Corps d'accouplement | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 2000 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : fonte grise, regraissable / corps : acier / MOM / NBK, le numéro d'article est le suivant: MOM-26-11-BT-12-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOM-26-11-BT-12-KT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Longueur totale(mm)
Couple normal(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Structure
Tâches supplémentaires
Logement de clavette
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-26-11-BT-13-BT |
MOM-26-11-BT-14 |
MOM-26-11-BT-15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Longueur totale (mm) | Couple normal (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Structure | Tâches supplémentaires | Logement de clavette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 4 | 4 | 12 | 15 | 2.7 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 jours | 10 | 5,01 à 10,00 | 4 | 5 | 12 | 15 | 2.7 | 0,21 à 0,40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Type à vis de serrage | Alésage d'arbre standard | NA | ||
109.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 13 | 26 | 26.6 | 11 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
79.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 14 | 26 | 26.6 | 11 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA | ||
79.46 € | 1 | 9 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 11 | 15 | 26 | 26.6 | 11 | 0,41 à 1,0 | 0.5 | 8.1×10-6 | Type à vis de serrage | Trou d'arbre pour travail supplémentaire | NA |