Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK
  • Remise sur volume
[Features]
· Oldham type flexible coupling.
· Due to hub and spacer slip, large eccentricity / deflection angles are allowed.
· Eccentric reaction force generated by misalignment is small, reducing the burden on the shaft.
· Easy to assemble with a simple structure

(i)Remarque

  • Veuillez noter que le catalogue du fabricant n'est à ce jour pas actualisé.
    La largeur de la rainure de clavette pour un diamètre de 30 mm est de 8 mm et non de 10 mm selon la norme JIS B 1301.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MOR-26-9-BT-14-KT

Référence pièce
MOR-26-9-BT-14-KT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Désalignement admissible Application Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Caractéristique Catégorie Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

68.35 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéStandard / Moteur pas-à-pas10,01 à 20,009142625.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement6240001,1 à 3,01.53Polyacétal-20~802.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps EN AW-2017 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements Oldham / fixation au choix / 1 rondelle : POM / corps : aluminium / MOR / NBK, le numéro d'article est le suivant: MOR-26-9-BT-14-KT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MOR-26-9-BT-14-KT.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MOR-10-3-3
MOR-10-3-4
MOR-10-4-4
MOR-26-9-BT-9-BT
MOR-26-9-BT-9.525
MOR-26-9-BT-KT-10
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Désalignement admissible Application Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Plage maximale du nombre de tours
(tr/min)
Caractéristique Catégorie Couple normal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Matériau de pièce d'amortissement Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Structure Tâches supplémentaires Logement de clavette

16.90 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard1.01 à 3.00331010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

16.90 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard1.01 à 3.00341010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

16.92 €

1 6 jours -Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard1.01 à 3.00441010.410 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement0.8630000,41 à 1,00.93Polyacétal-20~801.9×10-8Type à vis de serrageAlésage d'arbre standardNA

81.96 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard10,01 à 20,00992625.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement6240001,1 à 3,01.53Polyacétal-20~802.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

54.59 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard10,01 à 20,0099.5252625.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement6240001,1 à 3,01.53Polyacétal-20~802.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireNA

68.35 €

1 9 jours 10Type OldhamDésalignement angulaire / ExcentricitéMoteur pas-à-pas / Standard10,01 à 20,009102625.610 001 à 78 000Couple élevéCorps d'accouplement6240001,1 à 3,01.53Polyacétal-20~802.1×10-6Type à vis de serrageTrou d'arbre pour travail supplémentaireTrou D1

Assistance technique