Nouveau / Flexible résistant à l'usure / à la chaleur MFB (Numéros de référence)

Nouveau / Flexible résistant à l'usure / à la chaleur MFB
[Features]
· The wear resistance of the hose is excellent thanks to the special synthetic rubber used in the soft part of the hose.
· The product gives excellent ant-static results thanks to a hard steel wire inserted inside (earth via the hard steel wire).
· The interior of the product is smooth, which facilitates efficient transfer with low resistance

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFB-38-[1-50/1]M
MFB-50-[1-50/1]M
MFB-63-[1-50/1]M
MFB-75-[1-50/1]M
MFB-100-[1-20/1]M
MFB-125-[1-20/1]M
MFB-150-[1-20/1]M
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal Diamètre extérieur
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Length
(m)
1 11 jours 38481301 ~ 50
1 7 jours 5062.61801 ~ 50
1 7 jours 63772201 ~ 50
1 7 jours 75923001 ~ 50
1 7 jours 100120.55701 ~ 20
1 7 jours 1251486001 ~ 20
1 7 jours 1501739001 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Agroalimentaire / Graines Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Performance antistatique / Résistance à l'abrasion
Matériau de flexible Polypropylène Couleur Noir Limite supérieure de plage de température(°C) 50
Pression admissible(MPa) 0.1 Câble de terre Disponible Spécifications Sable, minerai, cendre d'incinération, grain, etc.

Assistance technique