Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SLEC-M4-B-EL
Matériau du corps principal | EN 1.7220 équiv. | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre de filetage M | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de tête D1 / ±0.1(mm) | 7 | Hauteur de la tête L1(mm) | 3 | Valeur d'excentricité e +0.1 / 0(mm) | 0.4 |
Longueur de filetage L2(mm) | 7 | Diamètre sous col d g7(mm) | 4.5 | Longueur sous col L3(mm) | 5 |
Nombre de vis à tête hexalobulaire n° | 15 | Classification de la résistance | 10.9 | Clé applicable | SKX-15 |
Vous vous trouvez sur la page de Collier de fixation excentrique SLEC-B-EL, le numéro d'article est le suivant: SLEC-M4-B-EL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SLEC-M4-B-EL.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles