Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
POS5LA
Référence pièce
|
---|
POS5LA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Vis d'assemblage M | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Matériau de la garniture | Static load capacity Cs (N) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Méthode de lubrification | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M5] M5X0.8 | 5 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 3340 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 3270 |
Loading...
Type | Rod End Bearing | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Matériau de la bille | Acier |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Boule à semelle, le numéro d'article est le suivant: POS5LA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POS5LA.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Vis d'assemblage M
Matériau de la garniture
Méthode de lubrification
Type
D.I. d(Ø)
Forme du filetage de connexion
Sens du filetage de connexion
Angle d'inclinaison α admissible(deg)
Maximum allowable temperature(°C)
Dynamic Load Capacity Cd(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PHS12ECL |
PHS14EC |
PHS16A |
POS6A |
POS6EC |
POS6ECL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau du corps principal | Vis d'assemblage M | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Matériau de la garniture | Static load capacity Cs (N) | Angle d'inclinaison α admissible (deg) | Méthode de lubrification | Maximum allowable temperature (°C) | Dynamic Load Capacity Cd (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.42 € | 1 | 11 jours | 10 | [Acier] Acier | [M12] M12X1.75 | 12 | Female Thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 13700 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 26200 | ||
28.57 € | 1 | 8 jours | 10 | [Acier] Acier | [M14] M14X2 | 14 | Female Thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 17200 | 10 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 33600 | ||
38.48 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [M16] M16X2 | 16 | Female Thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 25400 | 9 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 21000 | ||
16.15 € | 1 | 9 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4730 | 8 | [Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile | 180 | 4200 | ||
15.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Right Screw | [PTFE] PTFE spécial | 4730 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 | |
15.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | [m6] M6X1 | 6 | Male thread | Left Screw | [Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial | 4730 | 8 | [Sans lubrification] Type sans lubrification | 150 | 8410 |