Boule à semelle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boule à semelle
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Dispose d’une rainure et d’un trou d’huile sur l’anneau extérieur.
· Ne contient pas de graisse lubrifiante.
· Utilisez avec une lubrification suffisante.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PHS10ECL

Référence pièce
PHS10ECL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Vis d'assemblage M D.I. d
(Ø)
Forme du filetage de connexion Sens du filetage de connexion Matériau de la garniture Static load capacity Cs
(N)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Méthode de lubrification Maximum allowable temperature
(°C)
Dynamic Load Capacity Cd
(N)

21.23 €

1 11 jours 10[Acier] Acier[M10] M10X1.510Female ThreadLeft Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial105008[Sans lubrification] Type sans lubrification15019600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rod End Bearing Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau de la bille Acier

Vous vous trouvez sur la page de Boule à semelle, le numéro d'article est le suivant: PHS10ECL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PHS10ECL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PHS10EC
PHS12EC
PHS12ECL
PHS14EC
PHS16A
PHS16EC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau du corps principal Vis d'assemblage M D.I. d
(Ø)
Forme du filetage de connexion Sens du filetage de connexion Matériau de la garniture Static load capacity Cs
(N)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Méthode de lubrification Maximum allowable temperature
(°C)
Dynamic Load Capacity Cd
(N)

20.11 €

1 6 jours 10[Acier] Acier[M10] M10X1.510Female ThreadRight Screw[PTFE] PTFE spécial105008[Sans lubrification] Type sans lubrification15019600

23.12 €

1 6 jours 10[Acier] Acier[M12] M12X1.7512Female ThreadRight Screw[PTFE] PTFE spécial137008[Sans lubrification] Type sans lubrification15026200

24.42 €

1 11 jours 10[Acier] Acier[M12] M12X1.7512Female ThreadLeft Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial137008[Sans lubrification] Type sans lubrification15026200

28.57 €

1 8 jours 10[Acier] Acier[M14] M14X214Female ThreadRight Screw[PTFE] PTFE spécial1720010[Sans lubrification] Type sans lubrification15033600

38.48 €

1 9 jours 10[Acier] Acier[M16] M16X216Female ThreadRight Screw[Alliage de cuivre spécial] Alliage de cuivre spécial254009[Lubrification] Forme de type d'insert d'alimentation en huile18021000

36.43 €

1 5 jours 10[Acier] Acier[M16] M16X216Female ThreadRight Screw[PTFE] PTFE spécial211009[Sans lubrification] Type sans lubrification15042000

Assistance technique