Référence fabricant: CF6G
Marque: IKO
Prix: 13.73 €
Délai de livraison: 9 jours
D.E. du rouleau D: 16 Ø
Width C: 11 mm
Poussoir de cames : vis à goujon (filetage fin): M6×1 mm
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 3.66 kN
Capacité de charge statique de base(N): 3.65 kN
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CF6G
Référence pièce
|
---|
CF6G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Poussoir de cames : vis à goujon (filetage fin) (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 16 | 11 | M6×1 | 3.66 | 3.65 |
Loading...
Catégorie | Cam Follower | Type de rouleau | Cylindrical Outer Ring | Méthode de serrage | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Carbon steel | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type de poussoir de cames | Standard |
Normes de taille | Metric System | Arbre | Available | Méthode de guidage des rouleaux | Holder Mounted |
Shape | Shield Type |
Vous vous trouvez sur la page de Galet de came G, le numéro d'article est le suivant: CF6G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF6G.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Poussoir de cames : vis à goujon (filetage fin)(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CF10G |
CF12-1G |
CF18G |
CF20-1G |
CF20G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Poussoir de cames : vis à goujon (filetage fin) (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 8 jours | 10 | 22 | 12 | M10×1.25 | 5.43 | 6.89 | ||
20.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 32 | 14 | M12 X 1.5 | 7.91 | 9.79 | ||
26.21 € | 1 | 8 jours | 10 | 40 | 20 | M18×1.5 | 14.8 | 25.2 | ||
33.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 47 | 24 | M20 X 1.5 | 20.7 | 34.6 | ||
35.64 € | 1 | 9 jours | 10 | 52 | 24 | M20 X 1.5 | 20.7 | 34.6 |