Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CFS1.4WV |
CFS2.5W |
CFS3W |
CFS4W |
CFS5W |
CFS6W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du rouleau D (Ø) | Width C (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.38 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 1.7 | M1.4×0.3 | Full rollers shape | 0.481 | 0.385 | ||
61.80 € | 1 | 11 jours | 10 | 5 | 3 | M2.5×0.45 | Holder Mounted | 0.428 | 0.351 | ||
59.98 € | 1 | 11 jours | 10 | 6 | 4 | M3 x 0.5 | Holder Mounted | 0.629 | 0.611 | ||
50.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 5 | M4 x 0.7 | Holder Mounted | 1.12 | 1.12 | ||
48.80 € | 1 | 11 jours | 10 | 10 | 6 | M5×0.8 | Holder Mounted | 1.57 | 1.85 | ||
45.08 € | 1 | 11 jours | 10 | 12 | 7 | M6×1 | Holder Mounted | 2.09 | 2.2 |
Loading...
Catégorie | Cam Follower | Type de rouleau | Cylindrical Outer Ring | Méthode de serrage | With Hex Socket |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Carbon steel | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type de poussoir de cames | Standard |
Normes de taille | Metric System | Arbre | Available | Shape | Shield Type |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Width C(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Méthode de guidage des rouleaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles