Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
15TAC47BSUC10PN7B
Forme de la bague de roulement | Roulement à contact oblique (une seule rangée) | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Diamètre intérieur(φ) | 15 | Diamètre extérieur(φ) | 47 |
Largeur(mm) | 15 | Capacité de charge dynamique de base(N) | 21900 | Spécifications / environnement | Standard / Pour vitesse élevée |
Bague externe | Avec bague externe | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Symbole de joint, blindage | NA | Symbole du taux de précision | PN7B | Symbole de l'angle de contact | B |
Symbole de combinaison | SU | Repère de précharge | C10 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles