Accouplement à simple pression, série VP

Accouplement à simple pression, série VP

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • Accouplement à simple pression, série VP
  • En promotion
  • Remise sur volume
Many reliable Irie Koken products available from MISUMI.

[Features]
· With the IKC, the VP series (10 sizes) (for vacuum piping) and the HP series (8 sizes) (for high pressure piping) are available as standard as pipe fittings (ISO standard, NW-FK).
· No need for bolts or nuts. This can be easily attached and removed by simply inserting the internally tapered part of the coupling into the tapered part of the flange and turning the thumbscrew.
· A heating temperature of up to 150°C can be used.
He leak quantity is 1×10⁻⁹ Pa • m³/s or lower.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VP1016N
VP1025N
VP1040N
VP1050N
VP1100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamp Type Applicable Flange Size (Nominal)

9.06 €

1 Disponible 6 jours Standard16

12.84 €

4.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard25

14.04 €

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard40

16.70 €

6.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

Standard50.0

85.94 €

1 5 jours Chain100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Collier Clamp Material Aluminium

Assistance technique