Panneaux en mousse / PUR / KP / HIKARI

Panneaux en mousse / PUR / KP / HIKARI
Lightweight and soft — widely used as a cushion material. In addition, inexpensive and versatile, it is also used in many non-industrial applications. Use by cutting to the user's preferential size and shape.
· Classification: absorbent pad
· Material: urethane foam absorbent pad. Thickness: 10 mm
· Width or OD: 300 mm
· Length: 300 mm
· Color: gray
· Quantity per pack: 1 PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KP-1300

Référence pièce
KP-1300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.75 €

5 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Mousse Matériau Mousse en uréthane Épaisseur(mm) 10
Largeur (diamètre extérieur quand il est rond)(mm) 300 Longueur(mm) 300 Couleur Gris
Qté. 1P(pièces) 1

Vous vous trouvez sur la page de Panneaux en mousse / PUR / KP / HIKARI, le numéro d'article est le suivant: KP-1300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KP-1300.

Assistance technique