Vanne à boisseau sphérique à visser en laiton de type 600 (poignée à levier / poignée papillon) RC-N

Vanne à boisseau sphérique à visser en laiton de type 600 (poignée à levier / poignée papillon) RC-N
  • Remise sur volume
[Features]
· A ball valve that can be opened and closed by rapidly turning the lever handle 90° and has many features.
· For example (1) Not trending towards fluid sealing mechanism prevents piping mistake. (2) Sealing performance can be maintained for long time (3) Saves piping space. (4) Low operating torque. (5) Very low pressure loss compared to other valve types. (6) No maintenance fee required.
· Because of its structure, the ball valve is not suitable for throttling (can be used for throttling in piping for gases).
· In this case, use the globe valve as much as possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
600RC-N-8A
600RC-N-10A
600RC-N-15A
600RC-N-20A
600RC-N-25A
600RC-N-40A
600RC-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Denomination B(Denomination A) Control Side Naminal Pipe Threads B name (A name) L
(mm)
H
(mm)

24.90 €

1 Disponible 6 jours 1/4B(8A)1/4B(8A)5037

27.75 €

1 Disponible 6 jours 3/8B(10A)3/8B(10A)5037

28.55 €

1 Disponible 6 jours [1/2B] 1/2B(15A)[1/2B] 1/2B(15A)6540

34.90 €

1 Disponible 6 jours 3/4B(20A)3/4B(20A)6844

47.60 €

1 Disponible 6 jours 1B(25A)1B(25A)7950

103.01 €

1 Disponible 6 jours 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)9665

99.62 €

1 6 jours 2B(50A)2B(50A)10972

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Straight Matériau du corps EN CW617N équiv. Fluide applicable Water / Air / Oil / Gas
Pression nominale 600 Type Type à clapet à bille Full Bore Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Lever Plage de températures de fonctionnement(°C) ::150
Méthode de fonctionnement Manual Operation Type Details of Maximum Allowable Pressure (Ordinary Temperature Water and Oil and Gas)(MPa) 4.1 Details of Maximum Allowable Pressure (Water and oil and gas which are 150°C or less)(MPa) 1.0

Assistance technique