Bride de tuyau 210 Kgf / Cm2, LSA pour applications hydrauliques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-LSA20
304-LSA25
LSA-10A
LSA-15A
LSA-20A
LSA-25A
LSA-32A
LSA-40A
LSA-50A
LSA-65A
LSA-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Diamètre nominal Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
BOLTd4

273.44 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/4B (20A)704058454.0M10

361.99 €

1 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1B (25A)824868504.0M12

42.23 €

1 13 jours [Acier] Acier3/8B (10A)------

52.79 €

1 13 jours [Acier] Acier1/2B (15A)543640163.5M10

56.86 €

1 13 jours [Acier] Acier3/4B (20A)584045204.0M10

75.23 €

1 13 jours [Acier] Acier1B (25A)684850254.0M12

107.21 €

1 13 jours [Acier] Acier1 1/4B (32A)76566331.56.0M12

101.46 €

1 13 jours [Acier] Acier1 1/2B (40A)92657137.57.0M16

156.68 €

1 9 jours [Acier] Acier2B (50A)100738547.57.0M16

302.82 €

1 13 jours [Acier] Acier2 1/2B (65A)12892106609.5M20

409.69 €

1 13 jours [Acier] Acier3B (80A)1401031187111.0M22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride de tuyau hydraulique, à souder Bride standard Bride standard JIS Brides de tuyau de type hydraulique LSA
Traitement de surface NA Spécifications Avec joint torique

Assistance technique