Embout à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304-SN10
S25C-GALV-SN25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Filetage nominal M1 Traitement de surface Dimension L
(mm)

9.40 €

1 8 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)3/8B (10A)NA28

14.21 €

1 7 jours [Acier] EN 1.1158 équiv.1B (25A)Chrome trivalent54

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Type à filetage de connexion M1 R
Fluide applicable aucune restriction du fabricant Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique