Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EPOC4-01 |
EPOC4-M5 |
EPOC6-01 |
EPOC8-01 |
EPOC8-02 |
EPOC10-02 |
EPOC12-03 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Vis de raccordement de tuyaux | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | R1/8 | |
0.50 € | 200 | 14 jours | 4 | M5 | ||
0.87 € | 1 | 20 jours | 6 | R1/8 | ||
1.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | R1/8 | |
2.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | R1/4 | |
1.55 € | 100 | 14 jours | 10 | R1/4 | ||
2.22 € | 50 | 14 jours | 12 | R3/8 |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Standard/Mini | Matériau du filetage | Standard (laiton) |
Matériau du joint | Standard (caoutchouc nitrile NBR) | Montage par vis, sens | Droit | Température de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Type détaillé | Round Shape Screw Straight |
Configurer
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Vis de raccordement de tuyaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles