Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HI-3/8 |
HI-5/16 |
HI-M8 |
HI-M10 |
HI-M12 |
HIA-3/8 |
HIA-5/16 |
HIA-M8 |
HIA-M12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Surface de la poignée | Filetage nominal M | Longueur totale (mm) | Épaisseur de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | Vis spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.69 € | 1 | 5 jours | Placage au chrome | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
11.02 € | 1 | 5 jours | Placage au chrome | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
8.07 € | 1 | 19 jours | Placage au chrome | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
26.22 € | 1 | 5 jours | Placage au chrome | M10 | 90 | 23 | 80 | - | ||
13.47 € | 1 | 11 jours | Placage au chrome | M12 | 102 | 28 | 90 | - | ||
12.07 € | 1 | 5 jours | Décapé au sable | - | 102 | 23 | 80 | 3/8" | ||
29.27 € | 1 | 5 jours | Décapé au sable | - | 80 | 19 | 62 | 5/16" | ||
8.00 € | 1 | 19 jours | Décapé au sable | M8 | 70 | 19 | 62 | - | ||
12.00 € | 1 | 19 jours | Décapé au sable | M12 | 102 | 28 | 90 | - |
Loading...
Type | Forme de la rotation | Forme | Type bâtonnet (droit) | Matériau de la poignée | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la section de montage | Acier | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome | Méthode de montage | Filetage mâle |
Configurer
Propriétés de base
Surface de la poignée
Filetage nominal M
Longueur totale(mm)
Épaisseur de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Vis spéciales
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles