Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HZF-5/16
Type | Type fixe | Forme | Forme de col | Matériau de la poignée | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Surface de la poignée | Placage au chrome | Matériau de la section de montage | Acier | Traitement de surface de la section de montage | Placage au chrome |
Méthode de montage | Filetage mâle | Longueur totale(mm) | 71 | Épaisseur de la poignée(mm) | 21 |
Longueur de la poignée(mm) | 62 | Vis spéciales | 5/16" |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles