Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HA-150B
Type à volant | Plein | Diamètre extérieur de la poignée(Ø) | 150 | Poignée, matériau | Zinc moulé sous pression |
---|---|---|---|---|---|
Section de montage, usinage de trou | Trou rond (trou traversant) | Poignée | Non (avec trou de montage de poignée | Poignée, surface | Placage au chrome |
Épaisseur de la poignée(mm) | 50 | Arbre D.E.(Ø) | 44 | Diamètre de trou rond(mm) | 8 |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Couleur | Noir / blanc deux nuances |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles