Manivelle - poignée à trois pommeaux -

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HM-3M
HM-3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Arbre D.E.
(Ø)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)

27.10 €

1 5 jours 1113612732

26.54 €

1 5 jours 82289425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Zinc moulé sous pression Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Non (avec trou de montage de poignée Poignée, type Type fixe Poignée, surface Grenaillé
Diamètre de trou carré W(mm) 14 Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique