Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LKBM12UUOP |
LKBM13UUOP |
LKBM16UUOP |
LKBM20UUOP |
LKBM25UUOP |
LKBM30UUOP |
LKBM35UUOP |
LKBM40UUOP |
LKBM50UUOP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 30 | 21 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | |
3.45 € | 1 | 16 jours | 13 | 32 | 23 | 510 | 784 | -0.009 | 12 | ||
4.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 37 | 28 | 774 | 1180 | -0.009 | 12 | |
5.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 42 | 32 | 882 | 1370 | -0.01 | 15 | |
5.93 € | 1 | 61 jours | 25 | 59 | 40 | 980 | 1570 | -0.01 | 15 | ||
6.88 € | 1 | 32 jours | 30 | 64 | 45 | 1570 | 2740 | -0.01 | 15 | ||
9.42 € | 1 | 16 jours | 35 | 70 | 52 | 1670 | 3140 | -0.012 | 20 | ||
13.15 € | 1 | 16 jours | 40 | 80 | 60 | 2160 | 4020 | -0.012 | 20 | ||
27.39 € | 1 | 21 jours | 50 | 100 | 80 | 3820 | 7940 | -0.012 | 20 |
Loading...
Type | Droit | Style | Type ouvert | Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard | Type | Type fendu |
Longueur | Standard | Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Joint aux deux extrémités |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles