Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SKBC12WUUN |
SKBC16WUUN |
SKBC20WUUN |
SKBC25WUUN |
SKBC30WUUN |
SKBC40WUUN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.85 € | 1 | 6 jours | 12 | 70 | 21 | 813 | 1570 | 15 | ||
12.49 € | 1 | 15 jours | 16 | 85 | 25 | 1230 | 2350 | 15 | ||
14.02 € | 1 | 15 jours | 20 | 96 | 27 | 1400 | 2740 | 20 | ||
24.56 € | 1 | 15 jours | 25 | 130 | 38 | 1560 | 3140 | 20 | ||
29.91 € | 1 | 15 jours | 30 | 140 | 39 | 2490 | 5490 | 20 | ||
96.50 € 33.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 175 | 51 | 3430 | 8040 | 25 |
Loading...
Type | Logement | Style | Standard | Mouvement | Mouvement linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Simple | Précision | Qualité standard |
Type | Type de logement | Longueur | Long | Matériau | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface | Aluminium anodisé transparent | Joint | Joint aux deux extrémités |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles