Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage [SAA1521] (SSA19-6-8)

Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage [SAA1521] SSA19-6-8
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: SSA19-6-8

Marque: LINK

Prix: 40.31

Délai de livraison: Jour même


Données techniques:

Plage de couple admissible: 1.01 à 3.00 N•m

Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1: 6 Ø

Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2: 8 Ø

Diam. extérieur A: 19.5 mm

Longueur totale W: 24.5 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SSA19-6-8

Référence pièce
SSA19-6-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

40.31 €

16.12 €

1 Jour même

Stock

1.01 à 3.006819.524.54 001 à 10 000Acier inoxydable1.8100000.250.000002

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fendu Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard
Caractéristique Jeu 0 / Petit Catégorie Corps d'accouplement Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0.02 à 0.2
Désalignement latéral admissible(mm) 0.1 Désalignement angulaire admissible(deg) 1.5 Méthode de fixation d'axe Fixation de vis de positionnement

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement de type fendu - Type à vis de serrage [SAA1521], le numéro d'article est le suivant: SSA19-6-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SSA19-6-8.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SAA1521-3-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)

11.07 €

1 Jour même

Stock

0.05 à 1.003515.52110 001 à 78 000Aluminium0.4130000.150.0000003

Assistance technique