Accouplement en forme de disque - Disque simple - DAAC

Accouplement en forme de disque - Disque simple - DAAC
  • En promotion
Structure that adjusts axis misalignment by deflection of a thin metal disc. Large torque transmission, even at high-speeds. Simple structure that is easy to remove. Single disc type product. LINK Coupling and support unit manufacturer with headquarters in Guangzhou, China where the industry is thriving. LINK The company's couplings are attractive, having a wide selection of international standards, and much variety.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DAAC26-8-10
DAAC44-12-19
DAAC56-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Couple admissible
(N•m)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Numéro de papillon

28.96 €

12.16 €

1 Jour même

Stock

1.01 à 3.008102625.52.81.8x10-6Type simple papillon

44.96 €

19.33 €

1 Jour même

Stock

10,01 à 20,0012194434.517.42.5X10-5-

110.68 €

33.20 €

1 Jour même

Stock

20,01 à 50,0016165645501.0X10-4-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000 Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Jeu axial admissible (±)(mm) 0.2 Méthode de fixation d'axe Vis de collier fixée

Assistance technique