Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LMYMFP16LUU |
LMYMFP20LUU |
LMYMFP30LUU |
LMYMFP35LUU |
LMYMFP40LUU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de l'arbre (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Note de charge de base dynamique (détail) (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 | 5 jours | 16 | 70 | 28 | 1230 | 2350 | -0.01 | 15 | ||
20.11 € | 1 | 5 jours | 20 | 80 | 32 | 1400 | 2740 | -0.012 | 20 | ||
31.85 € | 1 | 10 jours | 30 | 123 | 45 | 2490 | 5490 | -0.012 | 20 | ||
44.65 € | 1 | 5 jours | 35 | 135 | 52 | 2650 | 6270 | -0.015 | 25 | ||
85.17 € | 1 | 25 jours | 40 | 151 | 60 | 3430 | 8040 | -0.015 | 25 |
Loading...
Type | Bride | Style | Standard | Type à bride | Bride à avant-trou |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du cylindre extérieur | Acier à roulements | Traitement de surface du cylindre extérieur | Sans traitement de surface | Mouvement | Mouvement linéaire |
Type de lubrification | N/A | Le type de circulation de billes | Type long | Précision | Qualité standard |
Type | Incrustation à bride | Longueur | Long | Forme de la bride | Rond |
Le matériau d'une bille | Acier à roulements | Joint | Disponible | Avec ou sans retenue en métal | NA |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre de l'arbre(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles