Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SOHM-43C-9.525K2X9.525K4 |
SOHM-43C-9.525K2X10K4 |
SOHM-43C-9.525K2X11K4 |
SOHM-43C-9.525K2X12K4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple nominal (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diamètre extérieur D (mm) | Longueur totale L (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple nominal (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Matériau de pièce d'amortissement | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Avec ou sans logement de clavette | Symbole de logement de clavette d1 | Largeur b1 de logement de clavette d1 (mm) | Hauteur t1 de logement de clavette d1 (mm) | Symbole de logement de clavette d2 | Largeur b2 de logement de clavette d2 (mm) | Hauteur t2 de logement de clavette d2 (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 8 | 8 | 43 | 47 | 2001 à 4 000 | 15 | 4000 | 1,1 à 3,0 | 3 | Polyacétal | ±0.2 | 2.0X10-5 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 132 | ||
48.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 8 | 8 | 43 | 47 | 2001 à 4 000 | 15 | 4000 | 1,1 à 3,0 | 3 | Polyacétal | ±0.2 | 2.0X10-5 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 132 | ||
48.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 8 | 8 | 43 | 47 | 2001 à 4 000 | 15 | 4000 | 1,1 à 3,0 | 3 | Polyacétal | ±0.2 | 2.0X10-5 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 132 | ||
48.65 € | 1 | 10 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 8 | 8 | 43 | 47 | 2001 à 4 000 | 15 | 4000 | 1,1 à 3,0 | 3 | Polyacétal | ±0.2 | 2.0X10-5 | Les deux rainures de clavette | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 132 |
Loading...
Application | Standard / Moteur pas-à-pas | Caractéristique | Jeu 0 / Absorption des vibrations | Matériau du corps | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 2 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Plage de couple nominal(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diamètre extérieur D(mm)
Longueur totale L(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple nominal(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Matériau de pièce d'amortissement
Avec ou sans logement de clavette
Symbole de logement de clavette d1
Largeur b1 de logement de clavette d1(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1(mm)
Symbole de logement de clavette d2
Largeur b2 de logement de clavette d2(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2(mm)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles