Roulette pivotante type à plaque pour charges moyennes (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulette pivotante type à plaque pour charges moyennes
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Chinese caster manufacturer founded in 1998. It is well-known as high quality Asian manufacturer. They offer a variety of wheels for different applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WP32C-80

Référence pièce
WP32C-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Pas du trou de montage, sens longitudinal F
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque C
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge

8.77 €

1 15 jours 10635.01~80.0080Nylon806010582.58035Charge lourde

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical
Modèle basique Type libre

Assistance technique