Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WP64C1-125
Référence pièce
|
---|
WP64C1-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal F (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal G (mm) | Longueur de la plaque A (mm) | Largeur de plaque C (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.54 € | 1 | 14 jours | 165 | 220.01~320.00 | 300 | Polyuréthane | Trou long | 85 | 71 | 114 | 100 | 125 | 45 | Charge lourde |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère en acier, ameublement en bois / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | Modèle basique | Type libre |
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal F(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal G(mm)
Longueur de la plaque A(mm)
Largeur de plaque C(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles