Flexible

Flexible
[Features]
· Soft and lightweight
· The inner surface is flat and smooth.
· Features excellent chemical resistance.
· Applicable liquids: powder, air and oil mists.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BB00200
BB00212
BB00218
BB00222
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur par rouleau
(m)
Inclinaison
(mm)
Poids
(g)

369.87 €

1 12 jours 253.0±2.0263.9±2.53201020.0±0.530000

111.36 €

1 12 jours 38.5±0.544.5±1.035509.5±0.49000

246.77 €

1 12 jours 50.5±1.059.8±1.5505010.0±0.420000

369.87 €

1 12 jours 64.5±1.073.2±1.5605010.0±0.430000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC Propriétés Standard / Performance antistatique / Résistance à l'huile / Faible production de poussière Couleur Gris
Fluide applicable Poudre / Air / Brouillard d'huile

Assistance technique