Manchon sans clavette, à alignement automatique type SDS

Manchon sans clavette, à alignement automatique type SDS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Self-centering type of keyless bushing. Abundant variations to choose from, with allowable torque from 6.2 to 13000N·m. The SS company manufactures a 20% share of the couplings in Taiwan. The company's are centered on China and Southeast Asia, and is trying to expand both its domestic and foreign shares.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SDS-20

Référence pièce
SDS-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.33 €

10.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bride centrage Disponible Matériau du corps Acier au carbone EN 1.1191 équiv.
Diam. de l'alésage d'arbre d(Ø) 20 Plage de couple admissible(N•m) 300,1 à 500,0 Traitement de surface NA
Diam. du moyeu D1(Ø) 47 Structure de serrage Type à simple cône Méthode de serrage Type à pression en surface
Couple admissible(N•m) 320 Plage de poussée axiale admissible(Kn) ≦32 Longueur totale W(mm) 28
Diam. extérieur A(Ø) 47

Vous vous trouvez sur la page de Manchon sans clavette, à alignement automatique type SDS, le numéro d'article est le suivant: SDS-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SDS-20.

Assistance technique