Dispositif de serrage à genouillère - Poussée latérale - Base à bride, course 17mm, bras droit GH-301-BM

Dispositif de serrage à genouillère - Poussée latérale - Base à bride, course 17mm, bras droit GH-301-BM
  • Remise sur volume
A toggle clamp with vertical handle. Maximum stroke: 17 mm; maximum clamping pressure: 450N. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-301-BM

Référence pièce
GH-301-BM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée latérale Force de serrage(N) 450 Méthode de fixation Base de la bride
Matériau du corps EN 1.0038 équiv. Vis de collier Fixe Taille de vis de serrage M6
Matériel de vis de serrage EN 1.0038 équiv. Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Type à embout à boulon Boulon en acier

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poussée latérale - Base à bride, course 17mm, bras droit GH-301-BM, le numéro d'article est le suivant: GH-301-BM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-301-BM.

Assistance technique