Vanne à pédale de type à vis, à demi ouverture, entièrement en fonte, avec levier de demi ouverture

Vanne à pédale de type à vis, à demi ouverture, entièrement en fonte, avec levier de demi ouverture
An all cast iron half opening screw type foot valve with half opening lever manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV-15-40A
TV-15-50A
TV-15-65A
TV-15-80A
TV-15-100A
TV-15-125A
TV-15-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté commande, filetages nominaux de tuyau Hauteur h
(mm)
Dimension E
(mm)

99.77 €

1 15 jours 1 1/2B (40A)153140

117.66 €

1 15 jours 2B (50A)165148

102.64 €

1 15 jours 2 1/2B (65A)199170

113.11 €

1 15 jours 3B (80A)209180

201.54 €

1 15 jours 4B (100A)255230

267.87 €

1 15 jours 5B (125A)307272

311.51 €

1 15 jours 6B (150A)357293

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté commande, types de connexions Rc Forme de la poignée Levier
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel Modèle Pied d'extrémité, à vis Corps de vanne et matériau de siège EN-JL 1030 équiv.
Matériau de crépine EN-JL 1030 équiv.

Assistance technique