Vanne à pédale de type à vis, en fonte, avec corps en bronze industriel et levier de demi ouverture

Vanne à pédale de type à vis, en fonte, avec corps en bronze industriel et levier de demi ouverture
Cast iron screw type foot valve with half opening lever and gunmetal body manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges.
· Material: FC200
· Applicable fluids: water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TV-43-50A

Référence pièce
TV-43-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

225.41 €

1 15 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne à pédale Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal EN-JL 1030 équiv.
Fluides utilisables Eau Côté commande, types de connexions Rc Côté commande, filetages nominaux de tuyau 2B (50A)
Forme de la poignée Levier Hauteur h(mm) 165 Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel
Modèle Pied d'extrémité, à vis Dimension E(mm) 148 Corps de vanne et matériau de siège EN CC491K équiv.
Matériau de crépine EN-JL 1030 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Vanne à pédale de type à vis, en fonte, avec corps en bronze industriel et levier de demi ouverture, le numéro d'article est le suivant: TV-43-50A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TV-43-50A.

Assistance technique