Embout pour flexible de type à bride en fonte

Embout pour flexible de type à bride en fonte
Cast iron flange-type hose nipple manufactured by Osaka Pipe Fitting and Valve Mfg. Co., Ltd., a recognized name in the field of JIS standard-compliant valves and flanges. Japanese brand-name fittings for hoses. Material: FC200.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-10K-65A
FL-10K-80A
FL-10K-100A
FL-10K-125A
FL-10K-150A
FL-10K-200A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
Hauteur H
(mm)
Dimension l
(mm)
Nombre de trous de boulons
(pièce)
Nombre de soufflets

106.63 €

1 17 jours 2 1/2B (65A)956343

117.63 €

1 15 jours 3B (80A)987584

126.26 €

1 15 jours 4B (100A)1219584

171.71 €

1 15 jours 5B (125A)12611783

206.60 €

1 15 jours 6B (150A)13914684

397.46 €

1 15 jours 8B (200A)196189124

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau Matériau du corps EN-JL 1030 équiv.
Forme Bride Type de connexion pour flexible Cranté Modèle Type à bride
Pression nominale 10K Traitement de surface Brut de coulée

Assistance technique