U-LOCK CU (CU-75-7)

U-LOCK CU CU-75-7

Détails du produit:

Référence fabricant: CU-75-7

Marque: OHTSUKA

Prix: 739.05

Délai de livraison: 14 jours


Données techniques:

D.I. d: 79 mm

D.E. D: 87 mm

Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante): 0.056 MPa

Rayon de pliage minimum: 46 mm

Nominal: 75 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CU-75-7

Référence pièce
CU-75-7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Pression admissible max. (inférieure à la température ambiante)
(MPa)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Nominal
(mm)
Nominal
(inc)
Longueur
(m)

739.05 €

1 14 jours 79870.056467537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthane + EN 1.4306 équiv. Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à l'abrasion
Couleur Transparence Fluide applicable Produit chimique / Poudre / Graines Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::120

Assistance technique