Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STM84A-L
Référence pièce
|
---|
STM84A-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme du corps principal | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Point de fonctionnement (mm) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Cordon | Diamètre extérieur de l'embase (mm) | Détails de spécification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.66 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | Type de boulon / Embase | Étanche à l'eau | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.3 | - | M10x1.5 | 0.15 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP67 | inclus | Câble recouvert de caoutchouc | 13 | Pour les coups linéaires |
Loading...
Forme d'embout | Type à aiguille | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4005 équiv.) | Type à point de contact | Type à contact NO |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 | Répétabilité | 0.01mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 |
Charge statique admissible(N) | 3000 | Énergie de résistance aux chocs(J) | 0.2 |
Vous vous trouvez sur la page de Mini vis de butée avec interrupteur (STM), le numéro d'article est le suivant: STM84A-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM84A-L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme du corps principal
Matériau de contact
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
Diamètre de l'embout
Type
Environnement
Course(mm)
Filetage nominal (M)
Point de fonctionnement(mm)
LED
Cordon
Diamètre extérieur de l'embase(mm)
Détails de spécification
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STMB11A |
STMB11A-L |
STMB12A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Forme du corps principal | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Point de fonctionnement (mm) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Cordon | Diamètre extérieur de l'embase (mm) | Détails de spécification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | inclus | Câble recouvert de caoutchouc | - | Pour les coups linéaires | |
33.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | Embase / Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | NA | brins | 10 | Pour les coups linéaires | |
45.35 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butée | Embase / Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | IP44 | inclus | brins | 10 | Pour les coups linéaires | ||
38.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique / Avec butée / Grand angle de contact | Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Jusqu'à Ø4] SØ3 | IP44 | NA | brins | - | Contact axial ou latéral | |
43.78 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique / Avec butée / Grand angle de contact | Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Jusqu'à Ø4] SØ3 | IP44 | inclus | brins | - | Contact axial ou latéral | |
40.76 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique / Avec butée / Grand angle de contact | Type cylindrique | Résistant aux gouttes d'eau | - | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | [Jusqu'à Ø4] SØ3 | IP44 | NA | Câble recouvert de caoutchouc | - | Contact axial ou latéral |