Mini vis de butée avec interrupteur (STM) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Mini vis de butée avec interrupteur  (STM)
  • Remise sur volume
[Features]
A mini switch of ø8×8 mm, that is small in size, having quench stopper.
· Suitable for confined spaces
· Miniaturization of equipment and appliance which is cost-effective
· For straight and deflected angle
· The movable part will move frictionless on the flat spring and hence galling of the movable parts does not occur.
· The waterproof type (IP67) is not only for the movable part, but the surface of the stopper and the interior of the rubber boot is also dust proof.
· The standard size of the mounted parts is so accurate that replacement is very easy.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

STM13A-L

Référence pièce
STM13A-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme du corps principal Environnement Matériau de contact Course
(mm)
Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Force de contact, sens de poussée
(N)
Diamètre de l'embout Structure de protection LED Cordon Diamètre extérieur de l'embase
(mm)
Détails de spécification

45.35 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeType cylindrique / EmbaseRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44inclusbrins10Pour les coups linéaires

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme d'embout Type à aiguille Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4005 équiv.) Type à point de contact Type à contact NO
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Répétabilité 0.01mm Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000
Charge statique admissible(N) 3000 Énergie de résistance aux chocs(J) 0.2

Vous vous trouvez sur la page de Mini vis de butée avec interrupteur (STM), le numéro d'article est le suivant: STM13A-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STM13A-L.

Variantes de ce produit

Référence pièce
STM12A
STM12A-L
STM13A
STM14A
STM14A-L
STM31A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme du corps principal Environnement Matériau de contact Course
(mm)
Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Force de contact, sens de poussée
(N)
Diamètre de l'embout Structure de protection LED Cordon Diamètre extérieur de l'embase
(mm)
Détails de spécification

34.25 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeType cylindriqueRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44NACâble recouvert de caoutchouc-Pour les coups linéaires

46.59 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeType cylindriqueRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44inclusCâble recouvert de caoutchouc-Pour les coups linéaires

33.26 €

1 Disponible 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeEmbase / Type cylindriqueRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44NAbrins10Pour les coups linéaires

29.62 €

1 Jour même

Stock

10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeEmbase / Type cylindriqueRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44NACâble recouvert de caoutchouc10Pour les coups linéaires

47.59 €

1 6 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeEmbase / Type cylindriqueRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.58-0.250.8-IP44inclusCâble recouvert de caoutchouc10Pour les coups linéaires

35.00 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison / Avec butéeType de boulonRésistant aux gouttes d'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)0.5-M10×0.750.250.8-IP44NAbrins-Pour les coups linéaires

Assistance technique