Poussoir à bille avec interrupteur (BP)

Poussoir à bille avec interrupteur (BP)
  • Remise sur volume
[Features]
· 1 unit dual roles. The ball plunger has an in- built touch switch.
· Index for rotating body, indexing using the notch of the sliding conductor. The positioning function and confirmation signal are given as output.
· Reduction in the number of parts and design man-hour. Ensures miniaturization of the machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP060A
BP060A-F
BP060A-L
BP060A-LF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de contact, sens de poussée
(N)
LED Détails de spécification

35.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

106~13NAPour confirmation d'indexation

40.23 €

1 5 jours 101NApour contact glissant

48.12 €

1 5 jours 106~13inclusPour confirmation d'indexation

48.12 €

1 5 jours 101incluspour contact glissant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à plongeur à billes avec extrémité sphérique Forme du corps principal Type de boulon Forme d'embout Contact à bille
Environnement Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Matériau de contact Acier inoxydable (EN 1.4112 équiv.)
Course(mm) 0.8 Type à point de contact Type à contact NO Filetage nominal (M) M6x1.0
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80 Point de fonctionnement(mm) 0.5 Répétabilité 0.01mm
Diamètre de l'embout SØ3 Structure de protection IP40 Durée de vie mécanique(x 10K fois) 300

Assistance technique