Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
P10SB-A
Référence pièce
|
---|
P10SB-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Forme du corps principal | Forme d'embout | Matériau du corps | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Point de fonctionnement (mm) | Diamètre de l'embout | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | Type à contact NF | 10 | - | 0 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | aucun |
Loading...
Environnement | Étanche à l'eau | Matériau de contact | Carbure | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Répétabilité | 0.0005mm | Force de contact, sens de poussée(N) | 1 | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 300 |
Structure de protection | IP67 |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur haute précision P08 / P10 / P12 (MT), le numéro d'article est le suivant: P10SB-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P10SB-A.
Configurer
Propriétés de base
Forme d'embout
Matériau du corps
Filetage nominal (M)
Diamètre de l'embout
Type
Type
Forme du corps principal
Course(mm)
Type à point de contact
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
Point de fonctionnement(mm)
LED
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
P08SB-AL |
P10DA-A |
P10DA-AL |
P10SB-AL |
P12DA-A |
P12DA-AL |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type | Forme du corps principal | Forme d'embout | Matériau du corps | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Point de fonctionnement (mm) | Diamètre de l'embout | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.37 € | 1 | 19 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | Type à contact NF | 8 | - | 0 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | inclus | ||
117.74 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | Type à contact NO | - | M10×0.5 | 0.2 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | aucun | ||
125.04 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | Type à contact NO | - | M10×0.5 | 0.2 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | inclus | ||
136.37 € | 1 | 19 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | 3 | Type à contact NF | 10 | - | 0 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | inclus | ||
101.45 € | 1 | 19 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type plat | [Type d'aiguille] Contact R | Plaquage BsBM Ni | 3 | Type à contact NO | - | - | 0.2 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | aucun | ||
107.01 € | 1 | 19 jours | 10 | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Type plat | [Type d'aiguille] Contact R | Plaquage BsBM Ni | 3 | Type à contact NO | - | - | 0.2 | [Jusqu'à Ø2] SØ2 | inclus |