Commutateur haute précision P08 / P10 / P12 (MT) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commutateur  haute précision P08 / P10 / P12  (MT)
  • Remise sur volume
The discretion at the operating point is lesser and it can sustain even adverse environment. (IP67)

[Features]
· the discretion at the operating point is lesser.
· The accuracy of repetition is 0.5 μm (range)
· Judgment errors due to incorrect signal and short-period stop gets minimized
· Can even be used in harsh conditions.
· An IP67 highly waterproof construction.
· No differential response
· Detection of minute displacement can be done continuously.
· The signal does not drift due to power supply voltage or self‐heating
· The switch is unaffected by low current and low voltage, however using it within rated range will ensure long life. (3 million times).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P10DLB-TCW

Référence pièce
P10DLB-TCW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme du corps principal Forme d'embout Matériau du corps Course
(mm)
Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Diamètre de l'embout LED

95.81 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement Étanche à l'eau Matériau de contact Carbure Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Répétabilité 0.0005mm Force de contact, sens de poussée(N) 1 Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 300
Structure de protection IP67

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur haute précision P08 / P10 / P12 (MT), le numéro d'article est le suivant: P10DLB-TCW.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P10DLB-TCW.

Variantes de ce produit

Référence pièce
P08SB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P10DLB-TCWL
P10SA-A
P10SA-AL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType Forme du corps principal Forme d'embout Matériau du corps Course
(mm)
Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Point de fonctionnement
(mm)
Diamètre de l'embout LED

136.37 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NF8-0[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

117.74 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

125.04 €

1 5 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType de boulon[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO-M10×0.50.2[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

127.30 €

1 5 jours 10Type à plongeur à billes avec extrémité sphériqueType de boulon[Type d'aiguille] Contact à aiguille[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)10Type à contact NF-M10×0.50[Jusqu'à Ø2] SØ1inclus

128.40 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO10-0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2aucun

136.37 €

1 19 jours 10Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaisonType cylindrique[Type d'aiguille] Contact R[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)3Type à contact NO10-0.2[Jusqu'à Ø2] SØ2inclus

Assistance technique