Commutateur de précision CS / CSJ / CSS / CSK / CSP (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commutateur de précision  CS / CSJ / CSS / CSK / CSP
  • Remise sur volume
[Features]
· Parallel use slim design with abundant variation
· M5 to /long stroke waterproof

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSK087B-LR

Référence pièce
CSK087B-LR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Forme d'embout Environnement Matériau de contact Course
(mm)
Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Force de contact, sens de poussée
(N)
Diamètre de l'embout Structure de protection LED Sens de cordon

67.15 €

1 19 jours 10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC505Type à contact NF-M8×0.751[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65incluscarré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::80
Point de fonctionnement(mm) 0.3 Répétabilité 0.005mm Durée de précision du point de contact(x 10K fois) 1000
Détails de spécification Pour les coups linéaires

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de précision CS / CSJ / CSS / CSK / CSP, le numéro d'article est le suivant: CSK087B-LR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSK087B-LR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CSK087B-R
CSP087A-A
CSP087A-AL
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSForme du corps principal Forme d'embout Environnement Matériau de contact Course
(mm)
Type à point de contact Diamètre extérieur cylindrique
(mm)
Filetage nominal (M) Force de contact, sens de poussée
(N)
Diamètre de l'embout Structure de protection LED Sens de cordon

55.99 €

1 19 jours 10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC502.8Type à contact NO-M6×0.51[Jusqu'à Ø2] Ø2IP65aucuncarré

44.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)2.8Type à contact NO-M6×0.751[Jusqu'à Ø2] Ø2IP65NAjuste

47.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type de boulon[Type plat] Contact platStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.)2.8Type à contact NO-M6×0.751[Jusqu'à Ø2] Ø2IP65NAjuste

62.36 €

1 19 jours 10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RStandard[Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC505Type à contact NF-M8×0.751[Jusqu'à Ø4] Ø3.5IP65aucuncarré

66.09 €

1 Disponible 5 jours 10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RÉtanche à l'eau[Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC502.8Type à contact NO-M8×0.751[Jusqu'à Ø2] SØ2IP67aucunjuste

60.82 €

1 5 jours 10Type de boulon[Type d'aiguille] Contact RÉtanche à l'eau-2.8Type à contact NO-M8×0.751[Jusqu'à Ø2] SØ2IP67inclusjuste

Assistance technique