Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSS80A-L
Référence pièce
|
---|
CSS80A-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du corps principal | Forme d'embout | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Sens de cordon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.29 € | 1 | 5 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | Type à contact NO | 8 | - | 1 | [Jusqu'à Ø4] Ø3.5 | IP65 | inclus | juste |
Loading...
Type | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 |
Détails de spécification | Pour les coups linéaires |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de précision CS / CSJ / CSS / CSK / CSP, le numéro d'article est le suivant: CSS80A-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSS80A-L.
Configurer
Propriétés de base
Forme d'embout
Matériau de contact
Filetage nominal (M)
Diamètre de l'embout
Type
Forme du corps principal
Environnement
Course(mm)
Type à point de contact
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
LED
Sens de cordon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CS065A-LR |
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CSS80A-LR |
CSS80A-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme du corps principal | Forme d'embout | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Sens de cordon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.77 € | 1 | 19 jours | 10 | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.5 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | inclus | carré | ||
55.99 € | 1 | 19 jours | 10 | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.5 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | aucun | carré | ||
44.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.75 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | NA | juste | |
47.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de boulon | [Type plat] Contact plat | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.75 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | NA | juste | |
55.99 € | 1 | 19 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NO | 8 | - | 1 | [Jusqu'à Ø4] Ø3.5 | IP65 | inclus | carré | ||
51.21 € | 1 | 19 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NO | 8 | - | 1 | [Jusqu'à Ø4] Ø3.5 | IP65 | aucun | carré |