Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSS60B
Référence pièce
|
---|
CSS60B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme du corps principal | Forme d'embout | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Sens de cordon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.44 € | 1 | 5 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NF | 6 | - | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | aucun | juste |
Loading...
Type | Type à poussoirs à ressort en forme de goupille de liaison | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Point de fonctionnement(mm) | 0.3 | Répétabilité | 0.005mm | Durée de précision du point de contact(x 10K fois) | 1000 |
Détails de spécification | Pour les coups linéaires |
Vous vous trouvez sur la page de Commutateur de précision CS / CSJ / CSS / CSK / CSP, le numéro d'article est le suivant: CSS60B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSS60B.
Configurer
Propriétés de base
Forme d'embout
Matériau de contact
Filetage nominal (M)
Diamètre de l'embout
Type
Forme du corps principal
Environnement
Course(mm)
Type à point de contact
Diamètre extérieur cylindrique(mm)
LED
Sens de cordon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CSS60B-L |
CSS60B-LR |
CSS60B-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Forme du corps principal | Forme d'embout | Environnement | Matériau de contact | Course (mm) | Type à point de contact | Diamètre extérieur cylindrique (mm) | Filetage nominal (M) | Force de contact, sens de poussée (N) | Diamètre de l'embout | Structure de protection | LED | Sens de cordon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.99 € | 1 | 19 jours | 10 | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.5 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | aucun | carré | ||
44.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de boulon | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.75 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | NA | juste | |
47.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type de boulon | [Type plat] Contact plat | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4029 équiv.) | 2.8 | Type à contact NO | - | M6×0.75 | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | NA | juste | |
51.21 € | 1 | Disponible | 19 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NF | 6 | - | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | inclus | juste | |
55.99 € | 1 | 19 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NF | 6 | - | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | inclus | carré | ||
51.21 € | 1 | 19 jours | 10 | Type cylindrique | [Type d'aiguille] Contact R | Standard | [Acier inoxydable] Acier inoxydable trempé HRC50 | 2.8 | Type à contact NF | 6 | - | 1 | [Jusqu'à Ø2] Ø2 | IP65 | aucun | carré |