Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-11002-B (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-11002-B
A toggle clamp with a vertical handle. Maximum clamping pressure: 700N. Convenient flange base for mounting. This product is made by a Taiwanese manufacturer, established in 1974, which mainly produces toggle clamps. In addition to OEM production, they have offices in Europe and North America, earning praise from a large variety of customers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GH-11002-B

Référence pièce
GH-11002-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.32 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de la bride Force de serrage (MAX)(N) 750 Matériau du corps EN 1.0038 équiv.
Taille de vis de serrage M5 Matériel de vis de serrage Acier + NBR (amovible) Catégorie Corps principal
Force de serrage (plage)(N)(N) 500 à 1049 Type à embout à boulon Boulon (amovible) NBR avec caoutchouc Réglage de la position de l'embout à boulon Réglage de la glissière

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de serrage à genouillère - Poignée verticale - Bras en forme de U (base à bride) GH-11002-B, le numéro d'article est le suivant: GH-11002-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GH-11002-B.

Assistance technique