Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PTS-15 |
PTS-20 |
PTS-25 |
PTS-32 |
PTS-40 |
PTS-50 |
PTS-304-15 |
PTS-304-20 |
PTS-304-25 |
PTS-304-32 |
PTS-304-40 |
PTS-304-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau pièces à contact à liquide | Diamètre nominal | Matériau de douille | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.49 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 1/2 (15A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
125.55 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 3/4B (20A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
129.60 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 1B (25A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
139.69 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 1 1/4B (32A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
144.29 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 1 1/2B (40A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
187.35 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 2B (50A) | EN-JS 1040 équiv. | ||
371.37 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 1/2 (15A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
371.37 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 3/4B (20A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
375.49 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] EPDM (SK10) | 1B (25A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
499.30 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 1 1/4B (32A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
503.42 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 1 1/2B (40A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | ||
647.85 € | 1 | 9 jours | [Caoutchouc] SBR + NR | 2B (50A) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Loading...
Type à raccord | Pièce de raccordement en caoutchouc | Fluides utilisables | Eau | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de pièces de connexion | EN-JS 1040 équiv. | Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau pièces à contact à liquide
Diamètre nominal
Matériau de douille
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles